Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32643B6474K000

Produktstatus
Production
Typ
B32643B
Art
MMKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
14.50mm Max.
Höhe (h)
29.50mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±10%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
400Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
1500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet