Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32643H0154J289

Produktstatus
Production
Typ
B32643H
Art
MMKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
10.50mm Max.
Höhe (h)
20.50mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±5%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
600Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
2100V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Ammo pack
Weitere Details
Please refer to the data sheet