Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32643H8183J000

Produktstatus
Production
Typ
B32643H
Art
MMKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
16.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
18nF ±5%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
700Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3800V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet