Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32653A8222J003

Produktstatus
Production
Typ
B32653
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
15.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±5%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
1kVrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
7500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 3.2±0.3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet