Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32656A6106K000

Produktstatus
Production
Typ
B32656
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
33.00mm Max.
Höhe (h)
48.00mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
37.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±10%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
250Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
80V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
60°C / 95%RH / Vrms / 1344h
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet