Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32656S0474K563

Produktstatus
Production
Typ
B32656S
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
14.00mm Max.
Höhe (h)
25.00mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±10%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
480Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
450V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Strap terminals
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped