Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32656S7564J411

Produktstatus
Production
Typ
B32656S
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
20.00mm Max.
Höhe (h)
39.50mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
560nF ±5%
Nennspannung [DC]
1.25kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Strap terminals
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet