Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32658S0105J414

Produktstatus
Production
Typ
B32658S
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
22.50mm Max.
Höhe (h)
33.00mm Max.
Länge (l)
57.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±5%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
480Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
300V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Strap terminals
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet