Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32658S7305J414

Produktstatus
Production
Typ
B32658S
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
35.00mm Max.
Höhe (h)
50.00mm Max.
Länge (l)
57.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.7μF ±5%
Nennspannung [DC]
1.25kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
350V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Strap terminals
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet