Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32671P4684K189

Produktstatus
Production
Typ
B32671P
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
16.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680nF ±10%
Nennspannung [DC]
450V
Effektivspannung [AC]
160Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
140V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Reel straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet