Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32671P5474J289

Produktstatus
Production
Typ
B32671P
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
8.00mm Max.
Höhe (h)
17.50mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470nF ±5%
Nennspannung [DC]
520V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet