Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32672L8103K189

Produktstatus
Production
Typ
B32672L
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
12.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±10%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
700Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3900V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet