Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32672L8222J189

Produktstatus
Production
Typ
B32672L
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
5.00mm Max.
Höhe (h)
10.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±5%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
700Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
7500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R1C475K085AB

Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R1C475K160AB

Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R1E475K160AC

Capacitance=4.7μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R2A104K160AE

Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J3X7R2E103K125AA

Capacitance=10nF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD90ZU2GA222MYGKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65ZU2GA102MYGKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS80ZU2GA222MYGKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32652A2222J189

0.0022uF, 2000V DC

7mm(W) x 12.5mm(H) x 18mm(L)