Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32686A0154M000

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B3268*A
Art
MFP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
14.00mm Max.
Höhe (h)
25.00mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
37.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±20%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
400Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
5000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet