Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32686S1473K563

Produktstatus
Production
Typ
B32686S
Art
MFP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
12.00mm Max.
Höhe (h)
22.50mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47nF ±10%
Nennspannung [DC]
1.6kV
Effektivspannung [AC]
450Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3500V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Strap terminals
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen