Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)

B32701P4105K289

Produktstatus
Production
Typ
B32701P
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
16.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±10%
Nennspannung [DC]
450V
Effektivspannung [AC]
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
60V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Plastic case
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Ammo pack
Weitere Details
Please refer to the data sheet