HomeCap Kondensatoren

B32340C4336J000

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Aug.30, 2021
Last Shipment Date : Nov.30, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
HomeCap
Typ
B32340C*J*
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
40mm
Höhe
125mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
1.66kvar
Output [60Hz]
1.99kvar
Kapazität
33μF
Nennspannung
400VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Single
Zertifizierung
CSA
cULus
Weitere Details
Please refer to the data sheet