PhaseCap® HD Kondensatoren

B25669B4927J375

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B25675C* (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.21, 2021
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2021
Last Shipment Date : Dec.31, 2021
Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhaseCap HD 3-phase
Typ
MKK440-D-56.0-21
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
Durchmesser
136mm
Höhe
355mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
56kvar
Output [60Hz]
Kapazität
307μF
Nennspannung
440VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Inert gas
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
GOST
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden