Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32361A2506J050

Produktstatus
Production
Typ
B32361
Applikation
General purpose
Wind power
UPS systems
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
63.50mm Nom.
Höhe (H)
70.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
50μF
Nennspannung [AC]
350V
Effektivspannung [AC]
250Vrms
Spitzenstrom (Max.)
1.25kA
Spitzenstrom
3.8kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Screw terminals M6