Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32361A3706J030

Produktstatus
Production
Typ
B32361
Applikation
General purpose
Wind power
UPS systems
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
63.50mm Nom.
Höhe (H)
107.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
70μF
Nennspannung [AC]
460V
Effektivspannung [AC]
330Vrms
Spitzenstrom (Max.)
840A
Spitzenstrom
2.5kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Screw terminals M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools