Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32373F6906J060

New Product
Produktstatus
Production
Typ
B32373
Applikation
General purpose
AC-filtering
Art
MKD AC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
96.00mm Nom.
Höhe (H)
175.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
90μF
Nennspannung [AC]
935V
Effektivspannung [AC]
660Vrms
Spitzenstrom (Max.)
3kA
Spitzenstrom
9kA
ESL (Typ.)
100nH
ESR (Typ.)
1mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Screw terminals M10
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen