Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32377F4406J080

Produktstatus
Production
Typ
B32377
Applikation
General purpose
AC-filtering
Art
MKD AC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
75.00mm Nom.
Höhe (H)
200.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
3
Kapazität
40μF
Nennspannung [AC]
680V
Effektivspannung [AC]
480Vrms
Spitzenstrom (Max.)
1.2kA
Spitzenstrom
3.6kA
ESL (Typ.)
130nH
ESR (Typ.)
1.3mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Clamp terminals
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools