Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377G1426J000
|
|
Grösse
Durchmesser (D) |
|
Höhe (H) |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
Anzahl der Phasen |
|
Kapazität |
|
Nennspannung [AC] |
|
Effektivspannung [AC] |
|
Spitzenstrom (Max.) |
|
Spitzenstrom |
|
ESL (Typ.) |
|
ESR (Typ.) |
|
Weitere Details |
Weiteres
Anschlüsse |
|
Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43658A5607M057
600µF/450V DC
25.4mm dia x 60mm length

Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43658A5657M057
650µF/450V DC
30mm dia x 45mm length

Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43658A5917M057
910µF/450V DC
30mm dia x 60mm length

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität
B44066F3550S315
Active Harmonic Filter PQSine
For phase current correction, Input voltage (V)=228 - 456

PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität
B44066F4400S315
Active Harmonic Filter PQSine
For phase current + neutral current correction, Input voltage (V)=228 - 456

PQvar™ - Static Var Generator
B44066F8100V300
PQvar Static Var Generator
For reactive power compensation, Compensation capacity (kvar)=100

Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377G1566J000
3 x 56 uF, 1415 V AC
136 mm (D) x 351 mm (H)

Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377G8426J050
3 x 42 uF, 1200 V AC
116 mm (D) X 282 mm (H)

Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377G8506J050
3 x 50 uF, 1200 V AC
136 mm (D) x 279 mm (H)

Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377G8566J050
3 x 55.8 uF, 1200 V AC
136 mm (D) x 312 mm (H)