Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25645A1118K003
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Nennstrom |
|
| Spitzenstrom (Max.) |
|
| Spitzenstrom |
|
| ESL (Typ.) |
|
| ESR (Typ.) |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lagertemperaturbereich |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H153K050BB
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R2E222K085AE
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x0.85mm
Soft termination
Entstörkondensatoren
B32911A3333M000
0.033uF, 330Vrms AC
6m(W) x 12m(H) x 13m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-1R2N3R4-D
L=1.2μH
Rated current=3.43A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2520V1R0MT0S1
L=1μH
Rated current=1300mA
L x W x T :
2.5 x 2 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2520W1R0MT0S1
L=1μH
Rated current=2300mA
L x W x T :
2.5 x 2 x 0.85mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TMS252012ALM-R10MTAA
L=0.10μH
Rated current=8.0A
L x W x T :
2.5 x 2.0 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4024T-1R2N2R4-2
L=1.2μH
Rated current=3.09A
L x W x T :
4 x 4 x 2.4mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLCF4028T-1R2N2R7-2
L=1.2μH
Rated current=3.11A
L x W x T :
4 x 4 x 2.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012CX-470M-1
L=47μH
Rated current=0.46A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm