Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25667B4417A365
|
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B41560A5689M600
68000µF/25V DC
51.6mm dia x 80.7mm length
PhaseCap® Premium Kondensatoren
B25667C4417A365
Output[50Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 480VAC
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25667B4207A375
Hochspannungsschalter
B88269X7910C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=750A
Hochspannungsschalter
B88269X8970C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=1000A
Ferrite-Kerne
B64290A0696X010
Toroid Cores
Dimensions=R 68.0x48.0x13.0
Ferrite Zubehör
B65612B0000T001
PM Cores Accessories(PM/P/PS)
Coil former (P 36 x 22)