Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750H [Upon Request]
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Höhe (H) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Nennstrom |
|
| Spitzenstrom (Max.) |
|
| Spitzenstrom |
|
| ESL (Typ.) |
|
| ESR (Typ.) |
|
| Weitere Details |
|
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lagertemperaturbereich |
|
| Weitere Details |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-GKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA18X7R1H103KNU06
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B41550E8109Q000
10mF/63V DC
51.6mm dia x 80.7mm length
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25640 [Upon Request]
1x1000 - 1x20000uF
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25645A2447K003
430µF, 2000V
205mm(L) x 90mm(W) x 170mm(H)
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25650C1308K054
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750D4567K004
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750E4108K204
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750H1308A224
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKK rechteckig)
B25750H1308K204