Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25620B0627K701

Produktstatus
Production
Typ
B25620
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
85.00mm Nom.
Höhe (H)
120.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
620μF
Nennspannung [DC]
700V
Spitzenstrom (Max.)
3kA
Spitzenstrom
9.1kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Betriebstemperaturbereich
-55 to 85°C
Lagertemperaturbereich
-55 to 85°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools