Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25631B0157K700

Produktstatus
Production
Typ
B25631
Applikation
DC link
Snubber
Low ESL
Art
MKP DC-LSI
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
85.00mm Nom.
Höhe (H)
50.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150μF
Nennspannung [DC]
700V
Spitzenstrom (Max.)
2.5A
Spitzenstrom
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Male M8
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools