Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25632E1486K600

Produktstatus
Production
Typ
B25632
Applikation
DC link
Snubber
Ultra Low ESL
Art
MKP DC ULSI HF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
84.50mm Nom.
Höhe (H)
69.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
48μF
Nennspannung [DC]
1.6kV
Spitzenstrom (Max.)
1.5A
Spitzenstrom
4.5A
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M5
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools