Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25680B1217K501

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jul.17, 2026
Last Purchase Order Date : Oct.30, 2026
Last Shipment Date : Jan.29, 2027
Typ
B25680
Applikation
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
85.00mm Nom.
Höhe (H)
136.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
210μF
Nennspannung [DC]
1.5kV
Spitzenstrom (Max.)
2.2kA
Spitzenstrom
6.6kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools