Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25680B1287K103

Produktstatus
Production
Typ
B25680
Applikation
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
116.00mm Nom.
Höhe (H)
74.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
280μF
Nennspannung [DC]
1.1kV
Spitzenstrom (Max.)
5.1kA
Spitzenstrom
15.3kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Betriebstemperaturbereich
-40 to 75°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen