Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25690F0677K701

Produktstatus
Production
Typ
B25690
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
100.00mm Nom.
Höhe (H)
101.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
665μF
Nennspannung [DC]
700V
Spitzenstrom (Max.)
4.2kA
Spitzenstrom
12.6kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.4mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools