Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25690F1227K201

Produktstatus
Production
Typ
B25690
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
75.00mm Nom.
Höhe (H)
160.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220μF
Nennspannung [DC]
1.2kV
Spitzenstrom (Max.)
3.3kA
Spitzenstrom
9.9kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
2.1mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6