Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25690F1557K703

Produktstatus
Production
Typ
B25690
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
116.00mm Nom.
Höhe (H)
232.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
550μF
Nennspannung [DC]
1.7kV
Spitzenstrom (Max.)
7.2kA
Spitzenstrom
21.7kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.3mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Betriebstemperaturbereich
-40 to 75°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 75°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen