Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25690G2327K803

Produktstatus
Production
Typ
B25690
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
136.00mm Nom.
Höhe (H)
272.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
315μF
Nennspannung [DC]
2.8kV
Spitzenstrom (Max.)
6kA
Spitzenstrom
18kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.6mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools