Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25690G2367K403

Produktstatus
Production
Typ
B25690
Applikation
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
136.00mm Nom.
Höhe (H)
232.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
355μF
Nennspannung [DC]
2.4kV
Spitzenstrom (Max.)
7kA
Spitzenstrom
21.1kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
1.4mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools