Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)

B25695E0737K901

Produktstatus
Production
Typ
B25695E
Applikation
DC link
Frequency converters
Solar
Wind power
Drives
Art
MKP DC Resin Top
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
85.00mm Nom.
Höhe (H)
182.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
730μF
Nennspannung [DC]
900V
Spitzenstrom (Max.)
4.9kA
Spitzenstrom
14.8kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Lagertemperaturbereich
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools