Chip Beads

KMZ1608YHR301BTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
SignalSignal line
SoftSoft Termination
Serie
KMZ-HR
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
1.60mm ±0.15mm
Breite (W)
0.80mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.80mm ±0.15mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Typ.) bei 100MHz
300Ω ±25%
Nennstrom
500mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
300mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.004g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...