Chip Beads
MPZ2012S101AT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Typ.) bei 100MHz |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand (Max.) |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
CGJ3E2C0G1H272J080AA
Capacitance=2.7nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
High Reliability grade
Entstörkondensatoren
B32922C3104M155
0.1uF, 305Vrms AC
5m(W) x 10.5m(H) x 18m(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32621A4103K000
0.01uF, 400V DC
4mm(W) x 9mm(H) x 13mm(L)
Kondensatoren für AC-Ausgangsfilterung
B32756G4905K000
9μF, 800V DC
33(W) x 48(H) x 42mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P11NJT000
L=11nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7055T-1R5N4R0-3PF
L=1.5μH
Rated current=4A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SPM6530T-1R5M100
L=1.5μH
Rated current=11A
L x W x T :
7.1 x 6.5 x 3mm
Chip Beads
HF70ACC453215-T
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 1.5mm
Chip Beads
MMZ1608R601ATA00
|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm
Chip Beads
MMZ1608S202ATA00
|Z|=2000Ω at 100MHz
Rated current=200mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm