Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)

ZCAT1325-0530A

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Fixed cable type
Anwendbare Kabelgrösse
Φ3mm to Φ5mm
Serie
ZCAT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

A
25.00mm ±1.00mm
B
20.00mm ±1.00mm
C
5.00mm ±1.00mm
D
12.80mm ±1.00mm
E
11.20mm ±1.00mm

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Min.) / Ω
50 (10 to 100MHz)
100 (100 to 500MHz)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Gehäusefarbe
Gray
Stückzahl
1344pcs
Gewicht
6.37g