Die Klemmfilter der Baureihe ZCAT von TDK basieren auf einer beispiellosen Struktur, bei der der Ferritkern in ein Kunststoffgehäuse vergossen ist. Dadurch lässt er sich aufrasten, ohne dass das Anschluss- oder Netzkabel gezogen werden muss. Durch die Hochfrequenz-Rauschunterdrückung des Ferritkerns ist eine herausragende Absorption hochfrequenter Störsignale gewährleistet. Die Filter bieten sich als äußerst wirksame Schutzmaßnahme vor Gleichtaktstörsignalen an, ohne dass die Signalqualität beeinträchtigt wird. Sie unterstützen verschiedene Kabelgrößen. Auch für Kraftfahrzeuganwendungen sind Ausführungen erhältlich.