Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2032-0930-BK
|
|
Grösse
| A |
|
| B |
|
| C |
|
| D |
|
| E |
|
Elektrische Kennwerte
| Impedanz (Min.) / Ω |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| AEC-Q200 |
|
| Gehäusefarbe |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
|
Technische Information
Documents
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X8L1H474K125AC
Capacitance=0.47μF
Edc=50V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-1R0N-H
L=1μH
Rated current=6.0A
L x W x T :
6 x 6.3 x 4.5mm
Chip Beads
MPZ1608SPH220ATAH0
|Z|=22Ω at 100MHz
Rated current=8A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.6mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT08V-BK
Automotive type
LxW:32.5mmx18.4mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT12V-BK
Automotive type
LxW:34.6mmx27.5mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1325-0530A-BK
Fixed cable type
LxW:25mmx12.8mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT13D-BK
Flat cable type
LxW:34mmx20mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT1518-0730-BK
Fixed cable type
LxW:22mmx15mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2017-0930-BK
Fixed cable type
LxW:21mmx20mm
Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)
ZCAT2032-0930
Fixed cable type
LxW:36mmx19.5mm