Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)

ZCAT20D

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Produkttyp
Flat cable type
Anwendbare Kabelgrösse
15mm (W) x 5mm (T)
Serie
ZCAT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

A
35.00mm ±1.00mm
B
30.00mm ±1.00mm
C
20.00mm ±-1.00mm
D
5.00mm ±1.00mm
E
15.00mm ±1.00mm

Elektrische Kennwerte

Impedanz (Min.) / Ω
60 (10 to 100MHz)
150 (100 to 500MHz)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
AEC-Q200
NO
Gehäusefarbe
Gray
Stückzahl
280pcs
Gewicht
46.3g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...