Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACM2012H-900-2P-T05
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
Elektrische Kennwerte
| Gleichtakt-Impedanz [Typ.] |
|
| Gleichtakt-Impedanz (Min.) |
|
| Gleichtakt-Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Nennspannung |
|
| Isolationswiderstand [Min.] |
|
| Gleichstromwiderstand |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C1005C0G1H040C050BA
Capacitance=4pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X5R1A475K060AB
Capacitance=4.7μF
Edc=10V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x0.6mm
General
Kondensatoren für DC-Link
B32714H0305K000
3.0uF, 1000 V DC
15.0mm(W) x 24.5mm(H) x 31.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32643H8473J003
47uF, 2000 V DC
10.5mm(W) x 18.5mm(H) x 26.5mm(L)
Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672L1103K000
0.01uF, 1600V DC
6mm(W) x 11mm(H) x 18mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82462A4154K000
L=150μH
Rated current=0.49A
6.0mm x 6.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA12NJTD25
L=12nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P8N7HTD25
L=8.7nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S4N7ST000
L=4.7nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
TSL1112RA-100M3R7