Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT45B-220-2P-TL003
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
Elektrische Kennwerte
| Gleichtakt-Impedanz [Typ.] |
|
| Gleichtakt-Impedanz (Min.) |
|
| Gleichtakt-Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Nennspannung |
|
| Isolationswiderstand [Min.] |
|
| Gleichstromwiderstand |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
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
C2012X6S1H225K125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X6S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H153K080AD
Capacitance=15nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS95-B2GA681KYVS
Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25674A6062J990
Output[50Hz] = 6.9kvar
Output[60Hz] = 8.3kvar
Rated Voltage = 690VAC
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25674A6302J090
Output[50Hz] = 30kvar
Rated Voltage = 690VAC
Entstörkondensatoren
B32924P3225M003
2.2uF, 350Vrms AC
14m(W) x 24.5m(H) x 31.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS4012HBX-2R2M
L=2.2μH
Rated current=3.35A
L x W x T :
4 x 4 x 1.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045AF-6R8M
L=6.8μH
Rated current=3.5A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT1210-110-2P-TL00
|Z|=550Ω at 10MHz
Rated current=300mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT1210-220-2P-TL00
|Z|=1100Ω at 10MHz
Rated current=250mA
L x W x T :
3.2mm x 2.5mm x 2.5mm