Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

KCZ1210DH500HRTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
AEC-Q200AEC-Q200
UltraUltra High-speed signal
Serie
KCZ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.25mm ±0.15mm
Breite (W)
1.00mm ±0.15mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
45Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
Nennstrom
100mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
2.5Ω Max.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...