Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

TCM0403M-900-2P-T210

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
High-speedHigh-speed signal
Serie
TCM-M
Status
ProductionProduction
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
0.45mm ±0.02mm
Breite (W)
0.30mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.23mm ±0.02mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
90Ω at 100MHz (Ref.)
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
140nH at 100MHz (Ref.)
Nennstrom
35mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
3Ω Typ.
3.9Ω Max.
Grenzfrequenz
4GHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0002g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern