EMV-Netzfilter

B84131M0002G163

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/4-Lines
Typ
B84131
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
63A
Nennspannung [AC]
440/250V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
0.094mA [440/250V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Anschlüsse
Stud
Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Gewicht
Approx. 4.5kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8
EN60939

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools