EMV-Netzfilter

B84143A0008R000

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143A*R000 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
8A
Nennspannung [AC]
480/275V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC1770V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
0.224mA [480/275V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
40mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 2.2kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools