EMV-Netzfilter

B84143B1000S020

Produktstatus
Production
Stromversorgung
3-phase/3-Lines
Typ
B84143B*S020_S021_S024 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Case(others)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
1kA
Nennspannung [AC]
310/530V
Nennspannung [DC]
Spannungsfestigkeit 1
DC2280V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom [Delta Verbindung] (Max.)
Leckstrom [Star Verbindung] (Max.)
13mA [530/310V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
33μΩ

Weiteres

Anschlüsse
Busbar
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 42kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard
UL1283
CSA C22.2 No.8

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools